chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
DBI15U-K40SR-AP4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
DBI15U-K40SR-AP4X2
Rendelési azonosító sz. 1500201
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
Ø 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
264,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
DBI15U-K40SR-AP4X2
Tétel összesen
264,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése