chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
DNI30U-K40SR-AP4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
DNI30U-K40SR-AP4X2
Rendelési azonosító sz. 1500202
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO érintkező
Output function
PNP
Design
Sima henger
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
Ø 40 mm
Base unit
PCE
Special features
Forgássebesség-felügyelet
EAN/UPC code
4047101069686
Gross weight
168
Height
20
Length
150
Net weight
168
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
540
Volume unit
CMQ
Width
180
Dimensions
40 mm x 90 mm
Housing surface
Sárga
Quality active face
ABS
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
30
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
264,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
DNI30U-K40SR-AP4X2
Tétel összesen
264,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése