chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI15-CP40-VP4X2/S97 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI15-CP40-VP4X2/S97
Rendelési azonosító sz. 15058
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101070040
Gross weight
233
Height
40
Length
120
Net weight
233
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
192
Volume unit
CMQ
Width
40
Dimensions
114 mm x 40 mm x 40 mm
Housing surface
Fekete
Quality active face
PBT-GF30-V0
Switching frequency (kHz)
0.15
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
171,00 EUR
Tétel összesen
171,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-CP40-VP4X2/S97
Ügyfélszolgálat felkeresése