chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI10-S30-VP4X/S100
Rendelési azonosító sz. 15140
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
160,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-S30-VP4X/S100
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
10
Construction size
M30 x 1.5
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101070903
Gross weight
143
Height
40
Length
160
Net weight
143
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
704
Volume unit
CMQ
Width
110
Dimensions
30 mm x 64 mm
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
10
Tétel összesen
160,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése