chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD
Rendelési azonosító sz. 1514120
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek
EAN/UPC code
4047101071016
Gross weight
117
Height
40
Length
100
Net weight
117
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
400
Volume unit
CMQ
Width
100
Dimensions
65 mm x 40 mm x 40 mm
Housing surface
Fekete
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.25
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
130,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD
Tétel összesen
130,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése