chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI100U-K90SR-VN4X2
Rendelési azonosító sz. 1515503
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
358,00 EUR
Tétel összesen
358,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI100U-K90SR-VN4X2
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance
100
Construction size
130 x 75 x 60 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance
100
Ügyfélszolgálat felkeresése