chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI30-Q130-VN4X2
Rendelési azonosító sz. 15178
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
499,00 EUR
Tétel összesen
499,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI30-Q130-VN4X2
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Cable color
Szürke
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Kábel
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
30
Construction size
130 x 57 x 48 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101071191
Gross weight
740
Height
80
Length
130
Net weight
740
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
1352
Volume unit
CMQ
Width
130
Dimensions
130 mm x 57 mm x 48 mm
Quality active face
PBT
Switching frequency (kHz)
0.06
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
30