chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141
Rendelési azonosító sz. 1533001
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
205,00 EUR
Tétel összesen
205,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1.5-EH04-0.3-M12-SIU-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
0.3
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
0.1
Construction size
Ø 4 mm
Measuring range
0.1…1.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
0.1…1.5 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output