chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI1.5-EG08-LU | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI1.5-EG08-LU
Rendelési azonosító sz. 1533003
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4427 SO
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
0.25
Construction size
M8 x 1
Measuring range
0.25…1.25 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range
0.25…1.25 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
168,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI1.5-EG08-LU
Tétel összesen
168,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése