chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI10-Q14-LIU | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-Q14-LIU
Rendelési azonosító sz. 1534602
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
3
Construction size
52 x 30 x 14 mm
Measuring range
3…8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range
3…8 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
131,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-Q14-LIU
Tétel összesen
131,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése