chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI7-Q08-LIU | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI7-Q08-LIU
Rendelési azonosító sz. 1534605
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
Zamak
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1
Construction size
32 x 20 x 8 mm
Measuring range
1…4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range
1…4 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
144,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI7-Q08-LIU
Tétel összesen
144,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése