chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI50R-Q80-2LU-H1141/S950 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI50R-Q80-2LU-H1141/S950
Rendelési azonosító sz. 1534609
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Ring sensor
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
50
Operating voltage
DC
Construction size
92 x 80 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI50R-Q80-2LU-H1141/S950
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
3203,00 EUR
Tétel összesen
3203,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése