chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Rendelési azonosító sz. 1534610
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Ring sensor
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
POM
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Inside ring diameter D (mm)
100
Operating voltage
DC
Construction size
180 x 137.5 x 32 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
Analog output
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
5170,00 EUR
Tétel összesen
5170,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése