chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI8-Q20-2LU-H1141/S950 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI8-Q20-2LU-H1141/S950
Rendelési azonosító sz. 1534613
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Construction size
68 x 40 x 20 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
1996,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI8-Q20-2LU-H1141/S950
Tétel összesen
1996,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése