chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI10-M30-LIU | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI10-M30-LIU
Rendelési azonosító sz. 15355
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analóg kimenet
Cable length (m)
2
Cable color
Szürke
Design
Menetes henger
Electrical connection
Kábel
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Süllyesztett
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
3
Construction size
M30 x 1.5
Measuring range
3…8 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101071900
Gross weight
214
Height
40
Length
160
Net weight
214
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
704
Volume unit
CMQ
Width
110
Dimensions
30 mm x 64 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range
3…8 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
199,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI10-M30-LIU
Tétel összesen
199,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése