chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI2-M12-LIU-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI2-M12-LIU-H1141
Rendelési azonosító sz. 1535533
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
1
Construction size
M12 x 1
Measuring range
1…2.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
1…2.5 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
154,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI2-M12-LIU-H1141
Tétel összesen
154,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése