chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI25-CP40-LIU | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI25-CP40-LIU
Rendelési azonosító sz. 1535544
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
5
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Measuring range
5…25 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Measuring range
5…25 mm
Mounting conditions
Non-flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
212,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-CP40-LIU
Tétel összesen
212,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése