chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI50-Q80-LIU-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI50-Q80-LIU-H1141
Rendelési azonosító sz. 1535545
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
10
Construction size
92 x 80 x 40 mm
Measuring range
10…50 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
10…50 mm
Mounting conditions
Non-flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
307,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50-Q80-LIU-H1141
Tétel összesen
307,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése