chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
WI40-M18-LIU5
Rendelési azonosító sz. 1536603
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
214,00 EUR
Tétel összesen
214,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
WI40-M18-LIU5
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
0
Construction size
M18 x 1
Measuring range
0…40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Measuring range
0…40 mm
Mounting conditions
Non-flush
Output function
Analog output