chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI15-CK40-LIU-H1141
Rendelési azonosító sz. 1537800
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
155,00 EUR
Tétel összesen
155,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-CK40-LIU-H1141
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Output function
Analog output
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF20-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Measuring range (mm)
4
Construction size
65 x 40 x 40 mm
Measuring range
4…11 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
4…11 mm
Mounting conditions
Flush
Output function
Analog output
Ügyfélszolgálat felkeresése