chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1538305
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
67.7 x 42.5 x 42.5 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
135,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50U-Q42FWD-VP6X-H1141
Tétel összesen
135,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése