chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141
Rendelési azonosító sz. 1538306
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Csatlakozó
Connector type
M12 × 1
Housing material
Műanyag
Housing quality
PA12-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
100
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
67.7 x 42.5 x 42.5 mm
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek
EAN/UPC code
4047101264326
Gross weight
127
Height
30
Length
90
Net weight
127
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
243
Volume unit
CMQ
Width
90
Dimensions
67,7 mm x 42,5 mm x 42,5 mm
Housing surface
Fekete
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.25
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
50
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
135,00 EUR
Tétel összesen
135,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI50U-Q42TWD-VP6X-H1141
Ügyfélszolgálat felkeresése