chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI40U-CP40-VP4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI40U-CP40-VP4X2
Rendelési azonosító sz. 1540600
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
40
Construction size
114 x 40 x 40 mm
Base unit
PCE
Special features
uprox+, Sn +, 1. tényező
EAN/UPC code
4047101073515
Gross weight
200
Height
40
Length
120
Net weight
200
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
192
Volume unit
CMQ
Width
40
Dimensions
114 mm x 40 mm x 40 mm
Housing surface
Fekete
Quality active face
PA6-GF30-X
Switching frequency (kHz)
0.25
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
140,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40U-CP40-VP4X2
Tétel összesen
140,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése