chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI75U-CP80-VN4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI75U-CP80-VN4X2
Rendelési azonosító sz. 1540810
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
NPN
Design
Téglalap alakú
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
75
Construction size
80 x 80 x 41 mm
Base unit
PCE
Special features
uprox+, 1. tényező, Ellenáll a mágneses mezőknek
EAN/UPC code
4047101073706
Gross weight
268
Height
40
Length
100
Net weight
268
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
320
Volume unit
CMQ
Width
80
Dimensions
80 mm x 80 mm x 41 mm
Quality active face
PBT-GF30-V0
Switching frequency (kHz)
0.25
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
75
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
217,00 EUR
Tétel összesen
217,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI75U-CP80-VN4X2
Ügyfélszolgálat felkeresése