chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI50U-Q80-VP6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI50U-Q80-VP6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1562007
Raktáron
Árcsoport
E2
Listaár
205,00 EUR
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
50
Construction size
92 x 80 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI50U-Q80-VP6X2-H1141
Tétel összesen
205,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése