chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI25-G47-AP4X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI25-G47-AP4X
Rendelési azonosító sz. 15646
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
Pg 36
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
25
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-G47-AP4X
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
180,00 EUR
Tétel összesen
180,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése