chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI40-G47SR-VP4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI40-G47SR-VP4X2
Rendelési azonosító sz. 15650
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
PNP
Design
Menetes henger
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Fém
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
40
Construction size
Pg 36
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101074994
Gross weight
283
Height
60
Length
150
Net weight
283
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
810
Volume unit
CMQ
Width
90
Dimensions
47 mm x 106 mm
Housing surface
Krómozott
Quality active face
PA12-GF30
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
207,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40-G47SR-VP4X2
Tétel összesen
207,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése