chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
Rendelési azonosító sz. 1569425
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
30
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
Ultem
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
35
Construction size
190 x 67 x 50 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
35
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
591,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M
Tétel összesen
591,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése