chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI4-DSU35TC-2AP4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI4-DSU35TC-2AP4X2
Rendelési azonosító sz. 1569902
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
62 x 60 x 35.4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
168,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-DSU35TC-2AP4X2
Tétel összesen
168,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése