chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI4-DSU26TC-2AP4X2
Rendelési azonosító sz. 1569905
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
168,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI4-DSU26TC-2AP4X2
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
4
Construction size
68 x 60 x 35.4 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
4
Tétel összesen
168,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése