chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI20-K40SR-VN4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20-K40SR-VN4X2
Rendelési azonosító sz. 15756
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Kiegészítő érintkező
Output function
NPN
Design
Sima henger
Electrical connection
Sorkapocstér
Housing material
Műanyag
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Nem süllyesztett
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
Ø 40 mm
Base unit
PCE
EAN/UPC code
4047101076479
Gross weight
189
Height
50
Length
100
Net weight
189
Dimension unit
MMT
Weight unit
GRM
Volume
350
Volume unit
CMQ
Width
70
Dimensions
40 mm x 90 mm
Housing surface
Sárga
Quality active face
ABS
Switching frequency (kHz)
0.1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
136,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-K40SR-VN4X2
Tétel összesen
136,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése