chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI40-CP80-VN4X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI40-CP80-VN4X2
Rendelési azonosító sz. 15795
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
Complementary contact
Output function
NPN
Design
Rectangular
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
40
Construction size
80 x 80 x 41 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
198,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40-CP80-VN4X2
Tétel összesen
198,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése