chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Sensor
NI12U-EG18SK-VP4X
Rendelési azonosító sz. 1581801
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
123,00 EUR
Tétel összesen
123,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI12U-EG18SK-VP4X
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
12
Construction size
M18 x 1
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
12
Ügyfélszolgálat felkeresése