chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI20U-M30-VP4X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI20U-M30-VP4X
Rendelési azonosító sz. 1582401
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Cable color
Gray
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Metal
Housing quality
CuZn
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
115,00 EUR
Tétel összesen
115,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20U-M30-VP4X
Ügyfélszolgálat felkeresése