chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI15-EM30-AP45XLD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI15-EM30-AP45XLD
Rendelési azonosító sz. 1584021
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Cable
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4301 (AISI 304)
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
15
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
15
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
114,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI15-EM30-AP45XLD
Tétel összesen
114,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése