chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BI20-Q20-AP45X2LD | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
BI20-Q20-AP45X2LD
Rendelési azonosító sz. 1584041
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
85
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
68 x 40 x 20 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
85,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI20-Q20-AP45X2LD
Tétel összesen
85,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése