chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Angle Sensor
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151
Rendelési azonosító sz. 1590866
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
75
Measuring principle
Inductive
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Output type
Absolute singleturn
Flange type
Flange without mounting element
Construction size
74 x 60 x 35.4 mm
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Measuring range
0…360°
Mounting conditions
Non-flush
Output function
Analog output
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
286,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
RI360P1-DSU35-ELIU5X2-H1151
Tétel összesen
286,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése