chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
Inductive Angle Sensor
RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI
Rendelési azonosító sz. 1593015
Raktáron
Árcsoport
G1
Listaár
333,00 EUR
Tétel összesen
333,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
RI360P1-DSU35TC-ELI-EXI
Műszaki adatok
Protection class
IP68, IP69K
Output function
Analog output
Design
Dual sensor for rotary actuators
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
PP-GF30
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Measuring principle
Inductive
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Output type
Absolute singleturn
Flange type
Flange without mounting element
Construction size
76 x 60 x 35.4 mm
Measuring range
0…360°
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Measuring range
0…360°
Mounting conditions
Non-flush
Output function
Analog output