chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4
Rendelési azonosító sz. 1600801
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
1
Cable color
Orange
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zamak
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
5
Construction size
32 x 20 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
5
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
143,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI5-Q08-AP6X2/S34-1XOR-RS4
Tétel összesen
143,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése