chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Rendelési azonosító sz. 1600901
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP68
Switching element function
Complementary contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.3
Cable color
Gray
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable with connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Metal
Housing quality
Zamak
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
7
Construction size
32 x 20 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable with connector
Mounting conditions
Flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
7
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
116,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
BI7-Q08-VP6X2-0.3-RS4.4
Tétel összesen
116,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése