chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI25-CQ40/S1102 10M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI25-CQ40/S1102 10M
Rendelési azonosító sz. 1602403
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP60
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
10
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
250
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
52 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
624,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-CQ40/S1102 10M
Tétel összesen
624,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése