chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI40-CQ80/S1102 5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI40-CQ80/S1102 5M
Rendelési azonosító sz. 1602404
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP60
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
5
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
250
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
40
Construction size
92 x 80 x 41 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
40
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
923,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI40-CQ80/S1102 5M
Tétel összesen
923,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése