chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI25-CQ40-L1131/S1102 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
NI25-CQ40-L1131/S1102
Rendelési azonosító sz. 1602405
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Housing material
Plastic
Housing quality
AL
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
250
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
52 x 40 x 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
588,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-CQ40-L1131/S1102
Tétel összesen
588,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése