chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
HTC1102 10M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Mounting Accessories
HTC1102 10M
Rendelési azonosító sz. 1602407
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP50
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
250
Accessory type
Extension Cable
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
524,00 EUR
Tétel összesen
524,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
HTC1102 10M
Ügyfélszolgálat felkeresése