chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
EM30-AP6X2-H1141/S1102 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Signal Processor
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Rendelési azonosító sz. 1602411
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Threaded barrel
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Stainless steel
Housing quality
1.4571 (AISI 316Ti)
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Construction size
M30 x 1.5
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
C1
Listaár
245,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
EM30-AP6X2-H1141/S1102
Tétel összesen
245,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése