chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI20-K40SR-AP6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI20-K40SR-AP6X
Rendelési azonosító sz. 16026
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Smooth barrel
Electrical connection
Terminal chamber
Housing material
Plastic
Housing quality
ABS
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
20
Construction size
Ø 40 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Terminal chamber
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
20
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
108,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI20-K40SR-AP6X
Tétel összesen
108,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése