chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
NI25-Q20-AP6X2-H1141 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI25-Q20-AP6X2-H1141
Rendelési azonosító sz. 1602702
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Design
Rectangular
Electrical connection
Connector
Connector type
M12 × 1
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
68 x 40 x 20 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Connector
Mounting conditions
Non-flush
Output function
PNP
Rated switching distance (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
67,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-Q20-AP6X2-H1141
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése