chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
NI25-Q20-AN6X2 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
NI25-Q20-AN6X2
Rendelési azonosító sz. 1602800
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Rectangular
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Mounting conditions
Non-flush
Operating voltage
DC
Rated switching distance (mm)
25
Construction size
68 x 40 x 20 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Mounting conditions
Non-flush
Output function
NPN
Rated switching distance (mm)
25
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
67,00 EUR
Tétel összesen
67,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
NI25-Q20-AN6X2
Ügyfélszolgálat felkeresése