chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SI15-K30-AN6X | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
SI15-K30-AN6X
Rendelési azonosító sz. 1605003
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
NPN
Cable length (m)
2
Design
Slot sensor
Electrical connection
Cable
Housing material
Plastic
Housing quality
PBT-GF30-V0
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Slot width (mm)
15
Construction size
48 x 60 x 30 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Cable
Output function
NPN
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
111,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
SI15-K30-AN6X
Tétel összesen
111,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése