chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
SI2-K08-AP6 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
Inductive Sensor
SI2-K08-AP6
Rendelési azonosító sz. 1605500
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Protection class
IP67
Switching element function
NO contact
Output function
PNP
Cable length (m)
0.32
Design
Slot sensor
Electrical connection
Stranded wires
Housing material
Plastic
Housing quality
PP
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
70
Operating voltage
DC
Slot width (mm)
2
Construction size
11 x 15 x 8 mm
Főbb jellemzők
Electrical connection
Stranded wires
Output function
PNP
Raktáron
Árcsoport
E1
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Sensors
Inductive Sensors
SI2-K08-AP6
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése